1. HOME
  2. WiBotic製品紹介

WiBotic製品紹介

製品紹介

WiBotic ワイヤレス給電・充電システム機器

WiBotic ワイヤレス給電・充電システム機器

ワイヤレス給電ハードウェア

 

WiBotic ワイヤレス給電・充電管理ソフトウェア

WiBotic ワイヤレス給電・充電管理ソフトウェア

ワイヤレス給電ソフトウェア

 

WiBotic ドローン用ワイヤレス給電システム機器

WiBotic ドローン用ワイヤレス給電システム機器

ドローン用

 



WiBotic製品ラインナップ

トランスミッター(送電ユニット)

PowerPad Pro

PowerPad Pro

ドローン向けワイヤレス給電・充電装置


TR-302-AC-ST-JP

300W出力の送電ユニット(トランスミッター)


TR-301 Edge

TR-302-AC-EDG-JP

TR-302-AC-ST-JPトランスミッターとTC-200-300-SL送電アンテナの同梱タイプ(IP54)

TR-301 Edge

TR-1000-AC-ST 

1000W出力の送電ユニット(トランスミッター)。高出力タイプ


TR-1000-AC-EDG-VRT

TR-1000-AC-EDG-VRT

TR-1000-AC-STトランスミッターとTC-200-1000-SL送電アンテナの同梱タイプ(IP54)


130-000100_TR-1000-AC-EDG-HRZ-1.png

TR-1000-AC-EDG-HRZ

TR-1000-AC-STトランスミッターとTC-200-1000-SL送電アンテナの同梱タイプ(IP54)


オンボードチャージャー(受電ユニット)

*寸法のカスタマイズも可能

OC-150-10-ST

150Wの電力を必要とするドローンや小型、中型の移動ロボット等に使用できるWiBotic最小のオンボード充電器です。


OC-251-12-ST

250Wの電力を必要とするドローンや移動ロボット等に使用できるオンボード充電器です。



OC-262-12-ST

受動冷却式のオンボードチャージャー。アルミ製の土台を通して放熱するため、埃っぽい環境等、ファンを使用しない用途に適しています。

OC-262-12-WP

受動冷却式のオンボードチャージャー。防水型IP67で、屋外のみならず、水中での使用も可能です。



OC-301-30-ST

300Wの電力を必要とするドローンや移動ロボット等に使用できるオンボード充電器です。



OC-1000-36-ST
 
1000Wの電力を必要とする中・大型の移動ロボット等に使用できるWiBotic最大のオンボード充電器です。


OC-1000-50-WP
 
1000Wの電力を必要とする中・大型の移動ロボット等に使用でき、防水型の為、水中での使用も可能なオンボード充電器です。


送電・受電アンテナ

TC-200-300-SL

標準的なワイヤレス送電アンテナです。

TC-200-1000-SL

1kW対応のワイヤレス送電アンテナです。

 

RC-100-300-SL

軽量で耐久性に優れた標準的な受電アンテナです。

RC-100-300-WP

様々な環境下で機能する防水仕様の受電アンテナです。

RC-150-1000-SL

軽量で耐久性に優れた1kW対応の受電アンテナです。

RC-150-1000-WP

1kW対応のワイヤレス受電アンテナです。

 

ソフトウェア

コントロールパネル 

コントロールパネルはバッテリーの設定や充電ログの管理等を行うことができます。ワイヤレス給電・充電システムに含まれています。

WiBotic ワイヤレス給電・充電システム機器のスペック

送電ユニット

※左右にフリックしてご覧いただけます。
  TR-302-AC-ST-JP, TR-1000-AC-ST
定格入力電圧(AC) 100-240V 90-264V
定格入力周波数 50-60Hz 50-60Hz
カバー材質 ABS/金属 ABS/金属
保護構造 IP20 IP20
データポート イーサネット(RJ-45) イーサネット(RJ-45)
データ通信 WebSocketによるWiBotic API WebSocketによるWiBotic API

受電ユニット

※左右にフリックしてご覧いただけます。
  OC-150-10-ST OC-251-12-ST OC-262-12-ST OC-262-12-WP OC-301-30-ST OC-1000-36-ST OC-1000-50-WP
対応バッテリー リチウムポリマー リチウムイオン 鉛蓄電池
リン酸リチウムイオン ニッケル水素 ニカド
バッテリー許容電圧範囲✳︎1 10.0-58.4v DC 12.0-58.4v DC 20-58.5v DC
最大電流✳︎2 10A 12A 12A 12A 30A 36A 50A
最大電力 150w 250w 300w 300w 300w 1000W 1000W
質量 170g 293g 580g 630g 540g 1170g 2260g
使用温度範囲 -20~45℃ -10~50℃
保護構造 IP20 IP20 IP20 IP67 IP20 IP20 IP65

✳︎1 10.0-58.4Vの充電電圧を設定できます
✳︎2 0.5Aからの電流値を自由に設定できます

送電と受電アンテナ

※左右にフリックしてご覧いただけます。
  TC-200-300-SL  TC-200-1000-SL    RC-150-1000-SL RC-100-300-SL RC-100-300-WP RC-150-1000-WP
質量 457g 456g 250g 160g 175g 235g
保護構造 IP20 IP20 IP20 IP20 IP67 IP65

 

送電と受電アンテナ

※左右にフリックしてご覧いただけます。

 

カタログ表紙.png

資料ダウンロード

 

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムを
メリットのある価格設定で導入できます。
費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。

ワイヤレス給電・充電システムとは?

ワイヤレス給電・充電システムとは、離れた場所にある電子機器やAGV(無人搬送車)、AMR(自律走行搬送ロボット)、
ドローンなどに電源コードを接続することなくワイヤレスで給電・充電する技術です。

ワイヤレス給電・充電と従来の方式の比較

ワイヤレス給電・充電と従来の方式の比較

ワイヤレス給電・充電方式は、従来の給電・充電方式と比較して、位置ズレ許容範囲の広さや発火対策などの安全性の面で利点があります。

ワイヤレス給電・充電のメリット

安全性向上

ワイヤレスは給電・充電による金属部品の接触が不要であることから、摩耗による劣化、スパーク、トラッキング現象による発火の危険性がありません。また、ワイヤレス機器の構造上、不注意による感電の恐れがありません。

屋外で使用可能

ワイヤレス給電・充電製品の関連部品は対象機器に内蔵され、防塵防水構造になっていることにより、外部の環境に影響されにくく、室内のみならず屋外での使用も可能となります。

完全自律運転の実現

バッテリー交換や充電などの作業を完全に無くすワイヤレス給電・充電は、ロボットの完全自律運転を実現します。人によるミス(充電忘れ)や作業員不足などの課題を解決します。

間接的なコスト削減

人件費削減のほかに、各機器の充電状況や運転時問を管理することで、設備を設置するスペースを減らせ導入費用の削減に繋がります。電池の特性に合わせ給電・充電パターンを設定することにより、電池の寿命を延ばすことが可能です。

WiBoticとは?

WiBotic lnc. (ワイボティック)は2015年に創立され、アメリカ合衆国のワシントン州シアトルに本社を置くワイヤレス充電と制御システムの開発・製造企業です。WiBoticは、革新的な無線充電技術により、自律的なデバイスの活用を促進し、効率性と操作性を向上させることを目指しています。

WiBotic社の実績

  • 月面ロボット開発プログラムのワイヤレス充電システムに選出
  • CLEARPATH社自律走行ロボットに採用。工場の省人化を加速
  • Drone Matrix社ドローンに採用。飛行距離の延長に貢献
  • 水中用途において、コネクターの代替として3,000ft.の海底にて活用

WiBoticワイヤレス給電・充電システムの特長

送電器-受電期間の充電可能距離が長く、位置ズレ許容範囲が広い

・停止精度が低い屋外稼動のサービスロボット、ドローンに有用

コンパクト・軽量

・低床型AGVやドローン等、搭載スペースが少ないロボットにレトロフィットが可能
・増加重量が少なく、ロボットの稼働時間に与える影響が少ない。

送受電器に互換性

・送受電器に互換性が有り、WiBotic製品であれば全ての製品間で充電が可能。
 (300W送電機-150W受電器OK、300W送電器-250W受電器OK)

充電時のバッテリーの充電状況やロボットデータを取得可能

・点検・監視を行う自律運転ドローンが撮影画像を自動的にアップロード可能

こんなニーズに対応します

  • 既存ロボットの無線化・省人化(後付け可能)
  • 屋外で稼働するAGV・AMRの防塵・防水対策(耐候性)
  • 自律型飛行ドローンの完全自動化
  • 搭載スペースや重量増加がシビアな機器のワイヤレス給電・充電
  • 停止精度が低い機器(サービスロボット、ドローン等)のワイヤレス給電・充電
  • 消費電力が異なる複数のロボットが稼働する現場での最適化(一括管理)

WiBotic ワイヤレス給電・充電システムについて詳しく知りたい方はこちら

WiBotic ワイヤレス給電・充電システムに関するご相談は、
お気軽にお問い合わせください。

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。

~お電話でのお問い合わせはこちら~

03-5213-1179

9:30~17:00(土日・祝日除く)