産業用途に最適化されたワイヤレス給電システムの実装や効率化に必要なオプションを紹介します。
鉛蓄電池代替のリチウムバッテリーのご提案。動力用の鉛バッテリーはサイクル寿命が短く徐々に容量低下を発生させるため、管理メンテナンスもかかります。メンテナンスや交換コスト削減にリチウム電池へ代替しませんか。リチウムの中でも安全性の高いリン酸鉄リチウムセルを採用しています。BMS基板によりセル別電圧管理し、保護回路がより安全性を高めています。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電池種別 | リン酸鉄リチウム蓄電池 |
| 保護機能 | 過充電・過放電・過電流・短絡防止保護回路 |
| サイクル寿命 | 1.0C充放電で2000サイクル |
| 端子形状 | インサート端子 M8(80Ah・50Ah)/ 平端子 M5(21Ah) |
| 容量種別 | 12V80Ah・50Ah・21Ahの3タイプ |
| その他 |
CANポート付(80Ah・50Ah) 簡易充電量インジケータ(別添端子型接続タイプ・付属品) CAN用充電量インジケータ(オプション) |
| 容量種別 |
国際規格 IEC62133 準拠 IEC62619 取得(80Ah、50Ah 工業用途のリチウム蓄電池の安全要求) |
正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを使用した、15年以上の期待寿命と高い安全性をもつリチウムイオン二次電池です。FORTELION 24Vバッテリモジュールは、ムラタの"FORTELION"を使用しているため、長寿命、急速充電に加え、高い安全性を実現し、高出力が求められる産業機器に最適です。安全機構と事故・災害を想定した厳しい安全性試験を実施。ロボット、自動搬送機等、幅広い用途にあわせて電圧や容量のカスタマイズが可能となります。

| All-in-one type | |
|---|---|
| 項目 | 仕様 |
| モデル名 | LIPY041WWPCSY6 |
| システム構成 | All-in-one(BMU内蔵) |
| 公称電圧/容量 | 25.6V / 21Ah / 537Wh(1モジュール当たり) |
| 最大放電電流 | 100A / 80A / 60A(5sec / 25sec / 連続) |
| 最大充電電流 | 42A(2C) |
| モジュール 最大接続数 |
2s10p |
| 通信タイプ | CAN Bus, U-art(ムラタオリジナルフォーマット) |
| 防塵防水 | IP54 rating |
| 安全規格 | IEC/UL62133、IEC62619、UL2271、CE(EMC, RoHS) |
| 外形寸法 (モジュール) |
195(L)x 132(W)x 180(H)mm |
| 重量 (モジュール) |
6.5kg |
本製品は安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンを採用し、ハイレートでの急速な充放電に対応しています。本体にはバッテリーを安全に管理するBMS(バッテリーマネジメントシステム)が標準で内蔵されています。また、CANおよびRS485通信に対応しているため、外部機器とのシステム連携も容易です。さらに、放電深度(DOD)100%の条件下でも2000サイクル以上使用できる長寿命設計となっており、安全性・性能・耐久性を高いレベルで兼ね備えた信頼性の高いバッテリーパックになります。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 定格容量 | 20Ah |
| 連続放電電流 | 30A or 60A |
| 充電方法 | CC-CV |
| 最大充電電流 | 60A |
|
外径寸法 (L×W×H) |
195×132×160mm |
| 重量 | 8.5kg |
|
使用環境温度 (充電時) |
0℃~45℃ |
|
使用環境温度 (放電時) |
-20℃~60℃ |
| ケース材質 | 鉄 |
| 主回路端子 | M6 |
短時間・大電流放電時、従来品対比2倍以上の容量が得られます。内部抵抗が非常に小さく、大電流での充放電が可能です。フロート・サイクル双方の寿命特性において、最高の数値が得られます。急速充電が可能です。補液等のメンテナンス不要、特殊密閉構造により、漏液の心配がありません。

| 品名 | 公称電圧 (V) |
公称容量(Ah) | 外形寸法 (mm) |
最大重量 (kg) |
内部抵抗 (mΩ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 20時間率 | 10時間率 | 5時間率 | 1時間率 | 長さ | 高さ | 幅 | |||
| G13EP | 12 | 14 | 13 | 12.5 | 10.4 | 176 | 130 | 84 | 4.9 | 8.5 |
| G13EPX | 12 | 14 | 13 | 12.5 | 10.4 | 176 | 132 | 86 | 5.4 | 8.5 |
| G16EP | 12 | 16 | 16 | 15 | 12.7 | 182 | 168 | 77 | 6.4 | 7.5 |
| G26EP | 12 | 28 | 26 | 25 | 21.7 | 167 | 126 | 176 | 10.1 | 5 |
| G42EP | 12 | 46 | 42 | 39.5 | 33.8 | 198 | 171 | 166 | 16.0 | 4.5 |
| G70EP | 12 | 72 | 70 | 66 | 57 | 331 | 177 | 169 | 24.9 | 3.5 |
※組立はお客様ご自身で行っていただきます。

| タイプ | 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 送電アンテナ高さ調整範囲 |
|---|---|---|
| Low | 幅520mm×奥行400mm×高さ970mm | 140mm〜600mm |
| High | 幅520mm×奥行400mm×高さ1,370mm | 140mm〜1,000mm |
| タイプ | 対応型番 | 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 送電アンテナ高さ調整範囲 |
|---|---|---|---|
| Low | TR-302-AC-ST | 幅480mm×奥行230mm×高さ870mm | 110mm〜600mm |
| Low | TR-1000-AC-ST | 幅580mm×奥行250mm×高さ810mm | 80mm〜580mm |
| High | TR-302-AC-ST | 幅480mm×奥行230mm×高さ1,220mm | 510mm〜1,000mm |
| High | TR-1000-AC-ST | 幅580mm×奥行250mm×高さ1,210mm | 480mm〜980mm |
軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)