TR-302-AC-ST-JPはWiBoticの最新の300Wトランスミッターで、幅広いアプリケーションに高い電力を供給することが出来ます。大型のUAVやモバイルロボットに使用されることが多く、壁に取り付けたり、オプションのフロアスタンド(Edge)と併用したり、UAVの着陸パッドに組み込んだりすることができます。
金属製の筐体には、システムメッセージ用のLCDディスプレイ、システムステータスを表示するLEDインジケータライト、内蔵イーサネットポートが装備されています。TC-200-300-SL送信アンテナ(別売)は同梱されているケーブルで取り付けられます。TR-302-AC-ST-JPはすべてのWiBoticオンボード・チャージャーに対応していますが、通常はOC-251-12-ST、OC-262-12-ST、OC-262-12-WP、OC-301-30-STと組み合わせて使用します。

| 定格入力電圧 | 100-240 V AC |
|---|---|
| 定格入力周波数 | 50-60Hz |
| カバー材質 | ABS/金属 |
| 保護構造 | IP20 |
| データポート | イーサネット(RJ45) |
| データ通信 | WebSocketによるWiBotic API |
軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)