OC-262-12-STはWiBotic初のパッシブ冷却モデルで、埃っぽい環境や、アルミ製の底板を通して放熱の必要がある場合など、ファンを必要としないアプリケーションに適しています。「ST」タイプでは完全密閉の筐体や防水コネクタを備えていないため、高いIP等級を必要としないロボット筐体内部や屋内環境に設置されるのが一般的です。通常、RC-100-300-SL受信アンテナまたは防水バージョン(別売)と共に使用されます。OC-262-12-STは、TR-302トランスミッターと組み合わせて300Wのフル出力を実現します。

| DC in 端子入力電圧(※1) | 22-50 V DC |
|---|---|
| 対応バッテリ | LiPO, LiIon, LiFePO4, NiMH, SLA,NiCAD(※2) |
| バッテリ許容出力範囲(※3) | 10.0-58.4 V DC |
| 最大電流(※4) | 12A |
| 最大電力 | 300W |
| 質量 | 580g |
| 使用温度範囲 | -20~+45℃ |
| 保護構造 | IP20 |
| データ通信 | CAN-bus上でのWiBotic UAVCAN API |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)