OC-262-12-WPはWiBotic初のパッシブ冷却モデルで、屋外環境などファンを必要としないアプリケーションや、OCのアルミ製底板を通してシステムの放熱が必要な場合に適しています。「WP」モデルは、防水コネクターを備えた完全密閉のガスケット式エンクロージャーにより、IP67の保護構造を有しています。ロボット筐体に設置でき、屋外や厳しい屋内環境に最適です。通常はIP67定格バージョンのRC-100-300-SL受信アンテナ(別売)と組み合わせて使用します。TR-302-AC-ST-JPトランスミッターと組み合わせて300Wのフル出力を実現します。

| DC in 端子入力電圧(※1) | 22-50 V DC |
|---|---|
| 対応バッテリ | LiPO, LiIon, LiFePO4, NiMH, SLA,NiCAD(※2) |
| バッテリ許容出力範囲(※3) | 10.0-58.4 V DC |
| 最大電流(※4) | 12A |
| 最大電力 | 300W |
| 質量 | 630g |
| 使用温度範囲 | -20~+45℃ |
| 保護構造 | IP67 |
| データ通信 | CAN-bus上でのWiBotic UAVCAN API |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)