OC-301-30-STはWiBoticのオンボード・チャージャーで、モバイルロボット、大型商用ドローン、その他大型バッテリーを搭載したデバイスで一般的に使用されています。最大300Wの電力と最大30Aの充電能力を提供するOC-301-30-STは、比較的電圧の低いバッテリーを大電流で急速充電することができます。通常、RC-100-300-SL受電コイル(別売)または防水バージョン、およびTR-302-AC-ST-JP送電ユニットと組み合わせて300Wのフルパワーを実現します。

| DC in 端子入力電圧(※1) | 22-50 V DC |
|---|---|
| 対応バッテリ | LiPO, LiIon, LiFePO4, NiMH, SLA,NiCAD(※2) |
| バッテリ許容出力範囲(※3) | 10.0-58.4 V DC |
| 最大電流(※4) | 30A |
| 最大電力 | 300W |
| 質量 | 540g |
| 使用温度範囲 | -20~+45℃ |
| 保護構造 | IP20 |
| データ通信 | CAN-bus上でのWiBotic UAVCAN API |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)