WiBotic PowerPad Proは、IP54規格に準拠したUAV着陸プラットフォームで、スタンドアローンで使用することも、既存の格納庫やその他のUAV保管施設に簡単に組み込むこともできます。
ドローンが着陸後、自動的にワイヤレスで充電するため、水、汚れ、ほこり、腐食性環境による影響を受けにくい特長があります。さらに、ドローンからデータを自動的にオフロードし、パッド内蔵のコンピューターで処理したり、端末やクラウドに送信することも可能です。データリンクにより、新しいフライトプランを瞬時にリモートでアップロードすることも可能です。このシステムは、UAVを長期間配置したり、プラットフォームからプラットフォームへ移動して広い地域をカバーする必要がある用途に最適です。 用途としては、施設等の点検、建設現場の監視、大規模農場での農業分析などがあります。PowerPad Proの購入には、UAV本体のオンボード充電器装置だけでなく、WiBoticの統合サポートとトレーニングも含まれます。

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)