OC-251-12-STは、250W、最大12Aをバッテリーに供給します。プラスチック製蓋付きのコンパクトな板金筐体で出荷され、通常、RC-100-300-SL受電アンテナ(別売)または防水バージョンと共に使用されます。
さまざまなUAVやロボットに対応可能ですので、取り付けオプションやカスタマイズについてはお問い合わせください。OC-251-12-SLは通常、定格出力250Wを満足するためにTR-302-AC-ST-JPトランスミッターと組み合わせて使用します。

| DC in 端子入力電圧(※1) | 22-50 V DC |
|---|---|
| 対応バッテリ | LiPO, LiIon, LiFePO4, NiMH, SLA,NiCAD(※2) |
| バッテリ許容出力範囲(※3) | 10.0-58.4 V DC |
| 最大電流(※4) | 12A |
| 最大電力 | 250W |
| 質量 | 293g |
| 使用温度範囲 | -20~+45℃ |
| 保護構造 | IP20 |
| データ通信 | CAN-bus上でのWiBotic UAVCAN API |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)