RC-100-WP(受電コイル)は、屋外または厳しい屋内環境のために提供しています。標準のRC-100と同じアンテナ基板ですが、強化ガスケット付きエンクロージャを搭載することでIP67の保護構造となっています。他のコイル同様、RC-100-WPは防水SMAコネクター付きのケーブルを使用してオンボードチャージャーに接続します。筐体には取り付けポイントがあり、簡単に取り付けることができます。
無線動力動作周波数 | 6.78 ± 0.015 MHz |
---|---|
通信リンク周波数 | 2.433~2.483 GHz |
質量 | 175g |
保護構造 | IP67 |
軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)