OC-1000-36-STはWiBoticの最高出力オンボード・チャージャーで、モバイルロボット、大型商用ドローン、その他大型バッテリーを搭載したデバイスで一般的に使用されています。最大1000Wの電力と最大36Aの充電能力を提供するOC-1000-36-STは、標準的なバッテリーを大電流で急速充電することができます。RC-150-1000-SL受電コイル(別売)およびTR-1000-AC-ST送電ユニットと組み合わせて1000Wのフルパワー充電をすることが可能です。

| DC in 端子入力電圧(※1) | 24-72 V DC |
|---|---|
| 対応バッテリ | LiPO, LiIon, LiFePO4, SLA,NiMH, NiCAD(※2) |
| バッテリ許容出力範囲(※3) | 12.0-58.5 V DC |
| 最大電流(※4) | 36A |
| 最大電力 | 1000W |
| 質量 | 1170g |
| 使用温度範囲 | -20~45℃ |
| 保護構造 | IP20 |
| データ通信 | CAN-bus上でのWiBotic UAVCAN API |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)