OC-1000シリーズは、最大1,000Wのインテリジェントな電力を供給し、ロボットや移動式機器の稼働を維持します。柔軟性と自律性を重視して設計されたOC-1000-ST(標準)およびOC-1000-WP(防水)モデルは、ワイヤレス充電およびプラグイン充電に対応し、幅広いバッテリーとの互換性を備え、高度な通信APIを通じてシームレスな統合を実現します。

| 対応バッテリ | Li-Ion, LiPo, SLA, LiFePo4, NMH, NiCad |
|---|---|
| バッテリ許容出力範囲(※1) |
20-58.5V DC |
| 最大電流(※2) | 50A |
|---|
| 最大電力 | 1000W |
|---|---|
| 質量 | 2260g |
| 使用温度範囲 | -10°C~50°C |
| 保護構造 | IP65 |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)