TR-302-AC-EDG-JPは、送電ユニットおよび送電コイルが同梱されたタイプのトランスミッターです。屋外移動ロボットや屋内環境で使用されるロボットに最適で、ポリカーボネート製のガスケット付きエンクロージャとフィルターでの換気によりIP-54に準拠しています。Wiboticのロゴマークの後ろに送電コイルが取り付けられています。
簡単に壁掛けしたり、後付けのフロアスタンドで使用したりできる1つのユニットになります。LEDインジケータライトはシステムステータスを提供し、内蔵イーサネットポートは、外部システムがWiBoticのブラウザベースのコントロールパネルソフトウェアまたはAPIを使用して充電プロセスを監視および制御できます。TR-302-AC-EDG-JPは通常、高出力のWiBoticオンボードチャージャー:OC-251-12-ST、OC-262-12-WP、OC-301-30-STと組み合わせて使用します。

| 定格入力電圧 | 100-240 V AC |
|---|---|
| 定格入力周波数 | 50-60Hz |
| カバー材質 | ABS/金属 |
| 保護構造 | IP54 |
| データポート | イーサネット(RJ45) |
| データ通信 | WebSocketによるWiBotic API |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)