RC-100-SL(受電コイル)は、可能な限り軽量で耐久性を高めた設計としています。WiBotic製の標準タイプの受電コイルで、オンボードチャージャーと1対1で使用します。同梱のケーブルを使用してオンボードチャージャーに接続します。ロボットやUAVの取り付けにおいて、RC-100のPCBをロボットやUAVのボディに直接組み込むことも検討可能ですので、ご相談ください。

| 無線動力動作周波数 | 6.78 ± 0.015 MHz |
|---|---|
| 通信リンク周波数 | 2.433~2.483 GHz |
| 質量 | 160g |
| 保護構造 | IP20 |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)