RC-150-1000-SL(受電コイル)は、可能な限り軽量で耐久性を高めた設計としています。WiBotic製の1kW対応の受電コイルで、オンボードチャージャーと1対1で使用します。同梱のケーブルを使用してオンボードチャージャーに接続します。ロボットやUAVの取り付けにおいて、RC-150-1000-SLのPCBをロボットやUAVのボディに直接組み込むことも検討可能ですので、ご相談ください。
無線動力動作周波数 | 6.78 ± 0.015 MHz |
---|---|
通信リンク周波数 | 2.433~2.483 GHz |
質量 | 250g |
保護構造 | IP20 |
軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)