TC-200-1000-SLは、可能な限り小型、軽量、耐久性を追求した設計となっています。1kWに対応した送電コイルで、送電ユニットと1対1で使用します。同梱されたケーブルで送信機に接続します。標準モデルの筐体は黒のナイロンプラスチックで、取り付けが簡単なように取り付けポイントがあります。
無線動力動作周波数 | 6.78 ± 0.015 MHz |
---|---|
通信リンク周波数 | 2.433~2.483 GHz |
質量 | 456g |
保護構造 | IP20 |
軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)