RC-150-1000-WP(受電コイル)は、屋外または厳しい屋内環境のために提供しています。標準のRC-1000と同じアンテナ基板ですが、強化ガスケット付きエンクロージャを搭載することでIP65の保護構造となっています。他のコイル同様、RC-150-1000-WPは防水SMAコネクター付きのケーブルを使用してオンボードチャージャーに接続します。筐体に取り付けポイントがあり、簡単に取り付けることができます。
| 無線動力動作周波数 | 6.78±0.015 MHz |
|---|---|
| 通信リンク周波数 | 2.433~2.483 GHz |
| 質量 | 235g |
| 保護構造 | IP65 |

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)