コントロールパネルはバッテリーの設定や充電ログの管理等を行うことができます。ワイヤレス給電・充電システムに含まれています。
| TR-302-AC-ST-JP, TR-1000-AC-ST | |
|---|---|
| 定格入力電圧(AC) | 90-264V |
| 定格入力周波数 | 50-60Hz |
| カバー材質 | ABS/金属 |
| 保護構造 | IP20 |
| データポート | イーサネット(RJ-45) |
| データ通信 | WebSocketによるWiBotic API |
| OC-150-10-ST | OC-251-12-ST | OC-262-12-ST | OC-262-12-WP | OC-301-30-ST | OC-1000-36-ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応バッテリー | リチウムポリマー リチウムイオン 鉛蓄電池 リン酸リチウムイオン ニッケル水素 ニカド |
|||||
| バッテリー許容電圧範囲✳︎1 | 10.0-58.4v DC | |||||
| 最大電流✳︎2 | 10A | 12A | 12A | 12A | 30A | 36A |
| 最大電力 | 150w | 250w | 300w | 300w | 300w | 1000W |
| 質量 | 170g | 293g | 580g | 630g | 540g | 1087g |
| 使用温度範囲 | -20~45℃ | |||||
| 保護構造 | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 | IP20 | IP20 |
✳︎1 10.0-58.4Vの充電電圧を設定できます
✳︎2 0.5Aからの電流値を自由に設定できます
| TC-200-300-SL | TC-200-1000-SL | RC-150-1000-SL | RC-100-300-SL | RC-100-300-WP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 457g | 456g | 250g | 160g | 175g |
| 保護構造 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 |

ワイヤレス給電・充電システムとは、離れた場所にある電子機器やAGV(無人搬送車)、AMR(自律走行搬送ロボット)、
ドローンなどに電源コードを接続することなくワイヤレスで給電・充電する技術です。

ワイヤレス給電・充電方式は、従来の給電・充電方式と比較して、位置ズレ許容範囲の広さや発火対策などの安全性の面で利点があります。
ワイヤレスは給電・充電による金属部品の接触が不要であることから、摩耗による劣化、スパーク、トラッキング現象による発火の危険性がありません。また、ワイヤレス機器の構造上、不注意による感電の恐れがありません。
ワイヤレス給電・充電製品の関連部品は対象機器に内蔵され、防塵防水構造になっていることにより、外部の環境に影響されにくく、室内のみならず屋外での使用も可能となります。
バッテリー交換や充電などの作業を完全に無くすワイヤレス給電・充電は、ロボットの完全自律運転を実現します。人によるミス(充電忘れ)や作業員不足などの課題を解決します。
人件費削減のほかに、各機器の充電状況や運転時問を管理することで、設備を設置するスペースを減らせ導入費用の削減に繋がります。電池の特性に合わせ給電・充電パターンを設定することにより、電池の寿命を延ばすことが可能です。
WiBotic lnc. (ワイボティック)は2015年に創立され、アメリカ合衆国のワシントン州シアトルに本社を置くワイヤレス充電と制御システムの開発・製造企業です。WiBoticは、革新的な無線充電技術により、自律的なデバイスの活用を促進し、効率性と操作性を向上させることを目指しています。
・停止精度が低い屋外稼動のサービスロボット、ドローンに有用
・低床型AGVやドローン等、搭載スペースが少ないロボットにレトロフィットが可能
・増加重量が少なく、ロボットの稼働時間に与える影響が少ない。
・送受電器に互換性が有り、WiBotic製品であれば全ての製品間で充電が可能。
(300W送電機-150W受電器OK、300W送電器-250W受電器OK)
・点検・監視を行う自律運転ドローンが撮影画像を自動的にアップロード可能
軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)