WiBotic lnc. (ワイボテック)は2015年に創立され、アメリカ合衆国のワシントン州シアトルに本社を置くワイヤレス充電と制御システムの開発・製造企業です。
WiBoticは、革新的な無線充電技術により、自律的なデバイスの活用を促進し、効率性と操作性を向上させることを目指しています。


現在使用しているものは充電可能距離が短いせいで大きな位置ズレが起きてしまった際に充電できない事がある。

置き場所が狭くコンパクトで軽量な製品が欲しい。
バッテリー充電状況が把握できるものが欲しい。

さまざまなロボットを運用しているが、消費電力が異なるため、1台の送電ユニットで給電・充電できず困る。

カスタマイズ仕様にしたいが、海外製品は日本語サポートしていないから相談できない。
完全自律給電・充電管理システムWiBotic製品がお悩みを解決!
業界内最高水準のコンパクトさと性能
WiBotic製品は、ロボットフリートの作業効率を大幅に向上させ、充電およびメンテナンスコストを大幅に削減できます。
製品には、ワイヤレス充電と電力最適化のためのソフトウェアが含まれています。
WiBoticのソリューションは、安全でかつ信頼性が高く、拡張性があります。
また、導入が簡単で、特定のロボットの展開のための高度なカスタマイズが可能です。

ワイヤレス給電・充電製品の関連部品は対象機器に内蔵され、防塵防水構造(IP67機種含む)になっていることにより、外部の環境に影響されにくく、室内のみならず屋外での使用も可能となります。

ワイヤレスは給電・充電による金属部品の接触が不要であることから、摩耗による劣化、摩擦によるスパーク、さらにトラッキング現象による発火の危険性がありません。また、ワイヤレス機器の構造上、不注意による感電の恐れがありません。

バッテリー交換や充電などの作業を完全に無くすワイヤレス給電・充電は、ロボットの完全自律運転を実現します。人によるミス(充電忘れ)や作業員不足という課題を解決します。

人件費削減のほかに、各機器の充電状況や運転時間を管理することで、設備を設置するスペースを減らせ導入費用の削減に繋がります。電池の特性に合わせ最適な給電・充電パターンを設定することにより、電池の寿命を延ばすことが可能です。
POINT
1POINT
2POINT
3POINT
4
各充電方式にはそれぞれのメリットとデメリットがあり、機器の使用頻度・環境やコストによって最適な充電方式を検討する必要があります。

WiBotic製品構成は充電と給電のほか、機器の情報通信まで対応します。





ナブテスコ×WiBoticからのお知らせ一覧です。
軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)