深刻な人手不足に直面する中、配送自動化のニーズが急増しています。しかし、導入後に直面するのがバッテリー管理の工数です。真の無人化には、人の手を介さない効率的な充電ソリューションが不可欠となっています。
この記事では、宅配ロボットの導入メリットから運用上の大きな壁となる充電課題を整理し、24時間365日の安定稼働を実現するためのワイヤレス給電(非接触充電)の優位性とナブテスコのソリューションをご紹介していきます。
関連記事:AMR(自律走行搬送ロボット)とは?AGVとの違いや導入メリットなどを解説
\比較ガイドのダウンロードはこちらから/
宅配ロボット(自動配送ロボット)とは
昨今の雇用情勢をみると、製造現場を支える現業職の不足が際立っており、労働生産性の向上が急務となっています。その解決策として期待されているのが、ラストワンマイルの配送や敷地内の資材運搬を担う宅配ロボット(自動配送ロボット)です。
宅配ロボット(自動配送ロボット)の仕組み
多くの宅配ロボットは、LiDARやカメラを用いた自律走行方式を採用しており、障害物を回避しながら目的地まで走行する仕組みを持っています。これらはデジタル技術を活用した業務効率化(DX)の象徴的な存在であり、製造現場における製造機能の全体最適を支える重要なコンポーネントです。
宅配ロボット(自動配送ロボット)の役割
主な役割は、従来人が行っていた荷物の積み込み・搬送・荷下ろしのプロセスを自動化することです。特に人手不足が深刻な製造業においては、付加価値の低い運搬業務をロボットに代替させることで、貴重な人的リソースを高度な業務へシフトさせる役割を担います。
宅配ロボット運用における課題「充電とバッテリー管理」
配送業務自体は自動化できても、エネルギー供給の部分に人の手が残っていると、運用効率は劇的に低下します。
手動充電・バッテリー交換方式が招く人的コストの増大
従来のプラグを差し込む手動充電やバッテリー交換方式では、結局のところ作業員がロボットの状態を監視し、介在し続けなければなりません。賃上げによる人件費高騰が続く経営環境下において、これら非付加価値業務に人を割き続けることは、経営効率の観点から運用の矛盾と言わざるを得ません。
充電待ちによるダウンタイムが配送効率(稼働率)を下押しするリスク
バッテリーを使い切ってから長時間充電する方式では、充電中にロボットが稼働できないダウンタイムが発生します。24時間稼働が期待される製造・物流現場において、この停止時間は利益を削るロスタイムとなり、労働生産性の向上を阻害します。
屋外や過酷な環境下での接触不良・メンテナンス工数の課題
自動充電であっても物理的な接点を持つ接触式の場合、屋外環境での雨、泥、粉塵による接点の腐食や摩耗が避けられません。特に水濡れや汚れはスパーク(火花)や通電不良のリスクを高め、頻繁な接点清掃というメンテナンス工数を生じさせます。
充電課題の最適解「ワイヤレス給電(非接触給電)」の圧倒的メリット
これらの課題を解決し、真の無人化を可能にするのが、物理的接点を持たないワイヤレス給電です。
完全無人運用:停車ポイントでの自動継ぎ足し充電の仕組み
ワイヤレス給電は、ロボットが荷積みや荷下ろし、信号待ちなどで停止するわずかな時間を活用して自動的に給電を行います。
待機時間や荷積み時間を活用したチャンスオート給電
人を介さず止まっている間に勝手に増える仕組みにより、バッテリー切れを未然に防ぎます。
メンテナンスフリー:物理接点がないことによる故障リスクの排除
送電部と受電部が離れた状態で電力を送るため、剥き出しの電極が存在しません。
雨・風・埃に強い屋外対応力の高さ
完全密封構造にできるため、過酷な屋外環境でもショートや腐食のリスクを排除し、メンテナンスフリーな運用を実現します。
投資対効果(ROI)の最大化:バッテリー寿命の延伸とリソース最適化
小まめな継ぎ足し充電は、バッテリーの過放電を防ぎ、サイクル寿命を大幅に延伸させます。また、充電のための移動時間や人の管理工数を削減できるため、中長期的な投資対効果(ROI)を最大化することが可能です。
関連記事:ワイヤレス給電とは何か?活用事例とメリット・デメリットを解説
製造現場のDXを加速させるナブテスコのワイヤレス給電ソリューション
ナブテスコは、日本の製造業が直面する課題を深く理解し、それらを打破するための給電技術を提供しています。
過酷な産業現場で培われた高い信頼性と環境耐性
油や水、粉塵が舞う過酷な製造現場で長年培ってきた技術力により、環境を選ばない安定した給電を実現します。現場の止まらないを支える堅牢性は、サプライチェーンの強靭化に貢献します。
既存のロボット・AMRへ後付け可能な柔軟なシステム設計
新設のラインだけでなく、すでにお使いの配送ロボットやAMRに対しても、ナブテスコのワイヤレス給電システムは柔軟にカスタマイズ・実装が可能です。スモールスタートからのスケールアップを支援します。
ナブテスコが提案する止まらない自動配送の未来像
給電プロセスをデジタル戦略の一部として組み込むことで、製造・物流機能の全体最適化を加速させます。人の手を介さない真の自律走行が、製造現場のDXを次のステージへ引き上げます。
ナブテスコのワイヤレス給電システム詳細はこちら
まとめ:宅配ロボットの成功は「給電インフラ」の選定で決まる
宅配ロボットの導入は、人手不足への切り札となりますが、その成否は充電という非付加価値業務をいかに消し去るかに懸かっています。
給電システムの選択は、単なるスペックの比較ではなく、企業の稼ぐ力を最大化するための経営判断です。ナブテスコのワイヤレス給電ソリューションで、24時間365日止まらない、手間のかからない次世代の自動配送体制を構築しませんか。
ナブテスコの詳細についてはこちらをご確認ください。
\比較ガイドのダウンロードはこちらから/
\製品カタログのダウンロードはこちらから/