1. HOME
  2. お知らせ
  3. 第3回「ドローンポール」の実証実験を実施 ~ワイヤレス給電・充電システム機能付き自律飛行可能なドローン向けのポート開発~

第3回「ドローンポール」の実証実験を実施

~ワイヤレス給電・充電システム機能付き自律飛行可能な
ドローン向けのポート開発~

ナブテスコ株式会社(本社:東京都千代田区、社長:木村和正)、ヨシモトポール株式会社(本社:東京都千代田区、社長:石原晴久)はワイヤレス給電・充電システムを搭載したドローン用充電ステーションである「ドローンポール」の第3回実証実験を実施しましたのでお知らせします。

 

■実証実験の目的

労働人口の減少による物流機能の補完や災害時の点検監視など社会インフラとして自律飛行可能なドローンの活用が、今後、ますます求められることが想定されています。

現在ドローンの充電においては、頻繁に人の手によるバッテリー交換が必要であり、飛距離や充電効率の観点から、人の手を介さない屋外での充電設備の拡充が課題となっています。これらの問題を解決するために、ワイヤレス給電・充電システムを用いた「ドローンポール」の共同開発を進めています。

 

■実証実験の概要

実証実験にあたり、平時のインフラ巡視・点検をユースケースと設定し、設置条件、着陸条件、充電機能およびデータ転送機能の要件定義を行いました。要件に基づき、ドローンポートに着陸したドローンをポート内の送電アンテナが認識し、ドローンに装着した受電アンテナに接近することで、バッテリーへ自動でワイヤレス充電を行うことを可能としました。今後も実証実験を重ね、ドローン運行管理、充電管理、各種センサーによる状態監視機能と、軽量かつ小型で、位置ズレ許容範囲が広いワイヤレス給電・充電システムの特長を活かし高度な汎用性と利便性の確立を目指します。

 

■ワイヤレス充電機能付きドローンポート「Power Pad Pro」の特長

「Power Pad Pro」は、送電アンテナがドローンの着陸地点へ自動的に移動し、送受電アンテナ間で最適な充電条件となる場所を見つけて充電を行います。そのためドローンはポート上のいずれかの地点に着陸することが出来れば充電が可能であることや様々な機体に後付け可能な汎用性の高いドローンプラットフォームであることが特長です。充電出力は150W~最大で1kWまで対応可能です。

 

 ドローンポート機能.png

 

■今後の展開
当社は『未来の”欲しい”に挑戦し続けるイノベーションリーダー』として、ワイヤレス給電・充電システムビジネスを拡充し、ドローンを活用しやすい社会を実現することで、社会のインフラを支え、人々の安全・安心・快適な生活に貢献することを目指しています。
ワイヤレス給電・充電システム実現にむけて今後も「ドローンポール」の実証実験を継続していきます。


copy_IMG_0050.jpg

高さ8mのポールに設置したドローンポートでのワイヤレス充電を実施

使用ドローン:石川エナジーリサーチ社製「ビルド・フライヤー」

 

■共同開発における各社の役割

ナブテスコ株式会社:日本におけるWiBotic社の独占代理店として、ワイヤレス給電・充電システムを用いた機器、ソフトウェアの提供を行っています。これらの知見をもとに、自動給電機能に優れたドローンポートの開発を担います。
ヨシモトポール株式会社:ポールメーカーとして電力、鉄道、通信、道路等の幅広いインフラ分野に製品を提供しています。本プロジェクトではUGV(Unmanned Ground Vehicle)との連携や5G通信のスポット提供など、設置場所のニーズに合わせたドローンポールの開発を担います。

 

■実証実験動画

https://youtu.be/OkQ40q__wHc

 

■問い合わせ先

ナブテスコ株式会社   イノベーション戦略室 CVC推進部
                          電話番号:03-5213-1179
                           Email:WPTS_Sales@nabtesco.com

WiBotic ワイヤレス給電・充電システムについて詳しく知りたい方はこちら

WiBotic ワイヤレス給電・充電システムに関するご相談は、
お気軽にお問い合わせください。

軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。

~お電話でのお問い合わせはこちら~

03-5213-1179

9:30~17:00(土日・祝日除く)