WiBoticワイヤレス給電・充電システム
1kW防水仕様のTR-1000-EDGシリーズを販売開始
2025.11.12
ナブテスコ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:木村和正)は、ワイヤレス給電・充電システム事業の製品ラインナップを拡充し、高出力1kW製品のラインナップを拡充し、TR-1000-EDGシリーズを販売開始します。
TR-1000-EDGは、送電ユニットおよび送電コイルが同梱されたタイプのトランスミッターです。屋外移動ロボットや過酷環境で使用されるロボットに最適で、IP-54の保護構造となります。Wiboticのロゴマークの後ろに送電コイルが取り付けられています。
充電ステーションとして壁掛けしたり、後付けのフロアスタンドで使用可能なユニットで、LEDインジケータライトはシステムステータスを表示し、内蔵イーサネットポートを通じてWiBoticのブラウザベースのコントロールパネルソフトウェアまたはAPIを使用して充電ステータスを表示したり制御することができます。縦置き型のTR-1000-AC-EDG-VRTと横置き型TR-1000-AC-EDG-HRZの2種類から選択可能です。
WiBoticオンボードチャージャー:OC-1000-36-ST、レシーバーコイル:RC-150-1000-SLと組み合わせて使用します。なお、オンボードチャージャーおよびレシーバーコイルの防水タイプについても近日中にリリース予定です。
ナブテスコはWiBotic社のワイヤレス給電・充電システムの販売を通じて、物流や搬送現場における自動化・省人化に貢献し、社会課題解決に寄与してまいります。


縦置き型のTR-1000-AC-EDG-VRTと横置き型TR-1000-AC-EDG-HRZ
【製品仕様】
|
定格入力電圧(AC) |
90-264V |
|
定格入力周波数 |
50-60Hz |
|
カバー素材 |
PC-ABS/金属 |
|
データポート |
RJ45 |
|
保護構造 |
IP54 |
【WiBotic社の概要】
|
会社名 |
WiBotic Inc. |
|
代表者 |
Co-Founder, CEO : Ben Waters |
|
所在地 |
9706 4th Ave NE Suite 403, Seattle, WA 98115 |
|
設立 |
2015年 |
|
事業内容 |
ワイヤレス給電・充電システム、充電管理ソフトウェアなどの開発 |
|
ホームページ |
https://www.wibotic.com/ |
■ナブテスコ株式会社について https://www.nabtesco.com/
2003 年に帝人製機株式会社と株式会社ナブコの統合により誕生。独創的なモーションコントロー
ル技術で、生産現場の自動化や陸海空の安全・安心・快適な移動を支える機械コンポーネントメーカー。CVC活動によるスタートアップとの共同開発等の共創を積極的に進めている。
問い合わせ先 :ナブテスコ株式会社
イノベーション戦略室 CVC推進部
電話番号:03-5213-1179
Email:WPTS_Sales@nabtesco.com
製品ホームページ:https://wireless-power.nabtesco.com/
以上
軽量・コンパクト・安全なワイヤレス給電・充電システムをメリットのある価格設定で導入できます。
製品の詳細、カスタマイズ、費用の詳細、お見積りはお気軽にお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
9:30~17:00(土日・祝日除く)